Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

198303
SWD4-M7LF8-24-2S

Cavo piatto Eaton SWD4, SmartWire-DT, 0,7 m, 8 poli, predisposto al collegamento con 2 morsetti a lama SWD4-8MF2

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio Eaton SWD4 - Cavo piatto
Sigla catalogo
198303
EAN
4015081960125
Lunghezza/profondità del prodotto
190 mm
Altezza prodotto
20 mm
Larghezza prodotto
120 mm
Peso prodotto
0.11 kg
Certificazione/i
CSA Class No.: 3211-07
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA
CSA File No.: 2324643
UL
Codice modello
SWD4-M7LF8-24-2S

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Dotato di:
2 connettori a lamelle SWD4-8MF2
Funzioni
Per il collegamento dei moduli SmartWire-DT all’interno del quadro di comando

Informazioni generali

Numero di poli
Otto poli
Diametro esterno - circa
17.5 mm
Materiale guaina esterna
Polivinilcloruro (PVC)
Raggio di curvatura consentito, applicazione mobile con movimento libero - min
15 mm
Categoria prodotto
Accessori SmartWire-DT
Adatto come
Cavo di segnale

Sicurezza

Ritardante fiamme
In conformità a EN 60332-1-2

Esporta le caratteristiche del prodotto