Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

198596
Codice del modello: M22-XGPV30

Eaton Moeller® series ghiera antirotazione M22, funzione di spegnimento di emergenza M22-XGPV30

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Ghiera antirotazione M22
Sigla catalogo
198596
EAN
4015081965526
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
35 mm
Larghezza prodotto
50 mm
Peso prodotto
0.02 kg
Conformità
CE
Codice modello
M22-XGPV30

Caratteristiche prodotto

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Accessori
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico
Collegamento con SmartWire-DT
No
Colore
Giallo
Grado di protezione
IP65
Tipo di accessorio elettrico
Altro
Tipo di accessorio meccanico
Collare di protezione
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Numero RAL
1004
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.