Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

198598
Codice del modello: M22-SWD-LEDC-RGB

Eaton Moeller® series elemento LED M22, da utilizzare con gli elementi operativi RMQ-Titan M22-..., Fissaggio alla base, multicolore

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 LED element
Sigla catalogo
198598
EAN
4015081965724
Lunghezza/profondità del prodotto
38 mm
Altezza prodotto
10 mm
Larghezza prodotto
32 mm
Peso prodotto
0.015 kg
Certificazione/i
IEC/EN 61131-2
UL Listed
CSA Class No.: 3211-07
CSA File No.: 2324643
EN 50178
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
CSA certified
Codice modello
M22-SWD-LEDC-RGB

Caratteristiche prodotto

Scarica in aria
8 kV, in conformità a IEC 61131-2, livello 3, ESD
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro.
Dotato di:
Sorgente luminosa
Grado di inquinamento
Impulso burst
1 kV, Cavo di segnale
2 kV, Cavo di alimentazione
Collegamento con SmartWire-DT
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-30 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Forza per apertura positiva - min
0 N
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Altezza di caduta (IEC/EN 60068-2-32) - max
0.3 m
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Tensione nominale di esercizio Ue, DC - max
30 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) DC - min
30 V
Colore
Multicolore
Condizioni ambientali
Condensazione: evitare con le misure appropriate
Tipo di tensione
DC
Tipo di fissaggio
Fissaggio a pavimento
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Colore luce
Multicolore
Tipo connessione
Fissaggio in custodia
SWD: Connettore, 8 poli
Tipo di luce
LED
Connessione
Connettore a spina SmartWire-DT M22-SWD-I…LP
Categoria di sovratensione
Non applicabile
Tipo di collegamento (circuito ausiliario)
collegamento a connettore piatto
Accelerazione costante
1 g, 8,4 - 150 Hz, secondo la norma IEC/EN 61131-2, vibrazioni
Grado di protezione
IP20
Funzioni
Da utilizzare con gli elementi operativi RMQ-Titan M22-...
Ampiezza costante
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, secondo la norma IEC/EN 61131-2, vibrazioni
portalampada
Nessuno
Campi elettromagnetici
10 V/m a 80 - 1000 MHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008)
3 V/m a 1,4 - 2 GHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008)
1 V/m a 2,0 - 2,7 GHz (in conformità a IEC/EN 61131-2:2008)
Interferenza radiofrequenza
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Livello 3)
Caduta e ribaltamento
Altezza di caduta 50 mm, Calo in conformità a IEC/EN 60068-2-31
Classe di disturbo radio
Classe A (EN 55011)
Umidità relativa
9-95% (senza condensa, IEC/EN 60068-2-30)
Durata elettrica
100,000 h (a 25°C, conforme a EN60064)
Indicatore LED
Indicazione di stato della rete SmartWire-DT: LED verde
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 11 ms, 9 impatti
Stazione
Slave SmartWire-DT, Rete SmartWire-DT

Esporta le caratteristiche del prodotto