Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

198599
M30-FI2-*

Eaton Moeller® series custodia per montaggio a vista M30, piatto, 2 posti di montaggio, M30, incisione possibile secondo necessità

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M30 flat surface mounting enclosure
Sigla catalogo
198599
Lunghezza/profondità del prodotto
166 mm
Altezza prodotto
44 mm
Larghezza prodotto
43 mm
Peso prodotto
0.13 kg
Conformità
CE
Codice modello
M30-FI2-*

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dettagli custodia

Colore base
Grigio
Materiale custodia
Plastica
Tipo di custodia
scatola per montaggio sporgente

Features & functions

Numero di postazioni di comando
2

Informazioni generali

Grado di protezione
IP67/IP69
NEMA 4x
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
30 mm
Categoria prodotto
RMQ-Titan

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.