Eaton Moeller® series DILA Modulo contatti ausiliari, 4 poli, Ith= 16 A, 1 NA, 3 NC, Fissaggio frontale, Morsetti Push-In, DILA, DILM7 - DILM38
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series accessorio DILA - Modulo contatti ausiliari
|
| Sigla catalogo |
199320
|
| EAN |
4015081974047
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
54 mm
|
| Altezza prodotto |
38 mm
|
| Larghezza prodotto |
36 mm
|
| Peso prodotto |
0.051 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947
VDE 0660 CSA File No.: 012528 CSA Class No.: 3211-03 UL File No.: E29184 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 CE marking UL CSA UL Category Control No.: NKCR |
| Note catalogo |
Corrente nominale di esercizio: Condizioni di accensione e arresto in base a DC-13, costante secondo indicazione. Contatti ausiliari utilizzati come contatti specchio secondo la norma IEC/EN 60947-4-1 Allegato F (senza contatto N/C apertura ritardata)
|
| Codice modello |
DILA-XHI13-PI
|
| Caratteristiche |
Contatti legati (a guida forzata) all’interno del modulo contatti ausiliari (conformemente a IEC 60947-5-1, allegato L)
|
| Funzioni |
Per applicazioni standard
|
| Dotato di: |
Contatti a guida forzata
|
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Connessione a molla
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Resistenza agli urti |
Resistenza agli urti (in conformità con IEC/EN 60068-2-27), semionda 10 ms - Apparecchio base con modulo contatti ausiliari, contatto ausiliario N/A: 7g
5 g, Contatto ausiliario N/C, Unità base con modulo contatti ausiliari, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms |
| Durata elettrica |
1.300.000 operazioni (a 230 V, AC-15, 3 A)
|
| Durata meccanica |
10.000.000 operazioni (comando in DC)
10.000.000 operazioni (comando in AC) |
| Modello |
Montaggio frontale
|
| Metodo di montaggio |
Fissaggio frontale
|
| Massima frequenza di manovra |
9000 Operazioni/ora
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6000 V AC
|
| Tipo |
Contatti ausiliari frontali
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78 |
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
1 x (0,5 - 1,5) mm²
2 x (0,5 - 1,5) mm² |
| Capacità morsetti (pieno) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm² |
| Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG) |
20 - 14
|
| Corrente termica convenzionale ith dei contatti ausiliari (1 polo, aperto) |
0.16 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
1 A a 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 1 contatto di serie)
2,5 A a 24 V, DC L/R ≤ 50 ms (con 3 contatti di serie) 0,5 A a 110 V, DC L/R ≤ 50 ms (con 3 contatti di serie) 5 A a 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 3 contatti di serie) 10 A a 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 1 contatto di serie) 3 A a 110 VDC L/R ≤ 15 ms (con 1 contatto in serie) 0,25 A a 220 V, DC L/R ≤ 50 ms (con 3 contatti di serie) 6 A a 110 VDC, L/R ≤ 15 ms (con 3 contatti in serie) 6 A a 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 1 contatto di serie) 1 A a 60 V, DC L/R ≤ 50 ms (con 3 contatti di serie) 10 A a 60 VDC L/R ≤ 15 ms (con 2 contatti in serie) |
| Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
4 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
4 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 500 V |
1.5 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V |
2.5 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 60 V |
1 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 110 V |
0.5 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 220 V, 230 V |
0.25 A
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
690 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
500 V
|
| Resistenza protezione da corto circuito senza saldatura |
10 A gG/gL, 500 V, Max. Fusibile, Contatti
|
| Isolamento sicuro |
400 V AC, Tra bobina e contatti ausiliari, Secondo EN 61140
400 V AC, Tra contatti ausiliari, Secondo EN 61140 |
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico) |
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA) |
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty) |
A600, comando in AC (UL/CSA)
P300, Comando in DC (UL/CSA) |
| Tipo connessione |
Morsetto ad innesto
|
| Affidabilità circuito di comando |
λ < 5 x 1/10⁷ (1 guasto in 2.000.000 operazioni a Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
3
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
1
|