Eaton Moeller® series M22 pulsante arresto/interruzione d'emergenza, RMQ-Titan, A fungo, 30 mm, 2 NC
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series Pulsante di arresto di emergenza M22
|
| Sigla catalogo |
199354
|
| EAN |
4015081976003
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
107 mm
|
| Altezza prodotto |
76 mm
|
| Larghezza prodotto |
43 mm
|
| Peso prodotto |
0.14 kg
|
| Certificazione/i |
CE
EAC UL CSA CCC CSA Class No.: 3211-03 CSA file No. 012528 DNV GL IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-5 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94-91 CE marking LR UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 UL Listed CSA certified VDE 0660 |
| Note catalogo |
tensione di esercizio Ue dell’elemento a LED “flat rear” integrato: 24 V DC
|
| Codice modello |
M22-PVL30/FK02/RG/FIY1
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Il dispositivo soddisfa i requisiti se si rispettano le istruzioni (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
| Idoneità climatica |
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Materiale custodia |
Plastica
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Numero di pulsanti (a forma di fungo) |
1
|
| Numero di postazioni di comando |
1
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
2
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Numero di interruttori a tasto |
0
|
| Numero di spie |
1
|
| Numero selettori |
0
|
| Colore base |
Giallo
|
| Qualità del materiale |
Altro
|
| Numero di interruttori (selettore) |
0
|
| Diametro di apertura |
22.5 mm
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
230 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
24 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
230 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
24 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
220 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
24 V
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Categoria prodotto |
RMQ-Titan
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Grado di protezione |
IP altro
NEMA Altro |
| Adatto per |
Arresto d’emergenza
|
| Colore del coperchio della custodia |
Yellow
|
| Consumo energetico |
0.36 W
|