Antenna LTE per Gateway IoT con magnete per il montaggio
| Nome prodotto |
Antenna Eaton NN
|
| Sigla catalogo |
199360
|
| EAN |
4015081975778
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
120 mm
|
| Altezza prodotto |
31 mm
|
| Larghezza prodotto |
50 mm
|
| Peso prodotto |
0.1 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
|
| Certificazione/i |
EN 61131-2
|
| Codice modello |
NN-ANTENNA-LTE-MAGN
|
| Tipo |
Antenna LTE per Gateway IoT con magnete per il montaggio
|
| Caratteristiche |
omnidirezionale
|
| Dotato di: |
Cavo di collegamento
|
| Tipo connessione |
presa
|
| Banda di frequenza 1 - min |
0.699 GHz
|
| Banda di frequenza 2 - min |
1.71 GHz
|
| polarizzazione |
verticale
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
0 °C
|
| Banda di frequenza 1 - max |
0.96 GHz
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| lunghezza del cavo di collegamento |
3 m
|
| Connessione |
F
|
| Banda di frequenza 2 - max |
2.69 GHz
|
| Tipo di antenna |
Omnidirezionale
|
| guadagno antenna |
2.2 dB
|
| Metodo di montaggio |
diretto
|
| Funzioni |
Interni
|
| Grado di protezione |
IP20
|