Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Ritirato dalla produzione

199361
NN-ANTENNA-LTE-WALL

Antenna LTE per Gateway IoT per montaggio a parete

Specifiche generali

Nome prodotto
Antenna Eaton NN
Sigla catalogo
199361
EAN
4015081975785
Lunghezza/profondità del prodotto
140 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
50 mm
Peso prodotto
0.32 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
EN 61131-2
Codice modello
NN-ANTENNA-LTE-WALL

Caratteristiche prodotto

Tipo
Antenna LTE per Gateway IoT per montaggio a parete
Caratteristiche
omnidirezionale
Dotato di:
Cavo di collegamento
Tipo connessione
connettore
Banda di frequenza 1 - min
698 GHz
Banda di frequenza 2 - min
1710 GHz
polarizzazione
verticale
Temperatura ambiente di esercizio - min
0 °C
Banda di frequenza 1 - max
960 GHz
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
lunghezza del cavo di collegamento
5 m
Connessione
SMA
Banda di frequenza 2 - max
2700 GHz
Tipo di antenna
Omnidirezionale
guadagno antenna
4 dB
Metodo di montaggio
diretto
Funzioni
Interni
Grado di protezione
IP20

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.