Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Ritirato dalla produzione

199362
NN-ANTENNA-LTE-STUB

Antenna LTE ad asta per Gateway IoT

Specifiche generali

Nome prodotto
Antenna Eaton NN
Sigla catalogo
199362
EAN
4015081975792
Lunghezza/profondità del prodotto
107 mm
Altezza prodotto
10 mm
Larghezza prodotto
10 mm
Peso prodotto
0.01 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
EN 61131-2
Codice modello
NN-ANTENNA-LTE-STUB

Caratteristiche prodotto

Tipo
Antenna LTE ad asta per Gateway IoT
Caratteristiche
omnidirezionale
Tipo connessione
connettore
Banda di frequenza 1 - min
0.698 GHz
Banda di frequenza 2 - min
1.71 GHz
polarizzazione
orizzontale
Temperatura ambiente di esercizio - min
0 °C
Banda di frequenza 1 - max
0.96 GHz
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
lunghezza del cavo di collegamento
0 m
Connessione
SMA
Banda di frequenza 2 - max
2.69 GHz
Tipo di antenna
Omnidirezionale
guadagno antenna
5.82 dB
Metodo di montaggio
diretto
Funzioni
Interni
Grado di protezione
IP20

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.