Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

199473
MSFAR-25-PI

Eaton Moeller® series adattatore MSF, 25 A, Numero di poli 3, utilizzo con MSC-R…-PI, 16 A

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series MSF Accessory Adapter
Sigla catalogo
199473
EAN
4015081978793
Lunghezza/profondità del prodotto
160 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
0.177 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
MSFAR-25-PI

Dati elettrici

Corrente nominale
25 A
Corrente nominale di esercizio (Ie)
25 A
Tensione nominale in AC
690 V

Features & functions

Larghezza adattatore
90 mm
Tipo di collegamento elettrico
3 conduttori AWG 12
Numero di guide DIN
1
Numero di poli
3 poli
Caratteristiche speciali
Capacità morsetto: 4 mm² (AWG 12)

Informazioni generali

Tipo
Adattatore per sbarre

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.