| Nome prodotto |
Antenna Eaton NN
|
| Sigla catalogo |
199514
|
| EAN |
4015081981427
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
107 mm
|
| Altezza prodotto |
10 mm
|
| Larghezza prodotto |
10 mm
|
| Peso prodotto |
0.09 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
|
| Certificazione/i |
EN 61131-2
|
| Codice modello |
NN-ANTENNA-WLAN-STUB
|
| Tipo |
Antenna WIFI ad asta per Gateway IoT
|
| Caratteristiche |
omnidirezionale
|
| Tipo connessione |
connettore
|
| Banda di frequenza 1 - min |
2.4 GHz
|
| Banda di frequenza 2 - min |
5 GHz
|
| polarizzazione |
verticale
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
0 °C
|
| Banda di frequenza 1 - max |
2.4 GHz
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| lunghezza del cavo di collegamento |
0 m
|
| Connessione |
R-SMA
|
| Banda di frequenza 2 - max |
5 GHz
|
| Tipo di antenna |
Omnidirezionale
|
| guadagno antenna |
3 dB
|
| Metodo di montaggio |
diretto
|
| Funzioni |
Interni
|
| Grado di protezione |
IP20
|