Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

199536
PV-25A-4P-AC-I2/SVB-SW/N

Interruttore principale Eaton PV, P1, 25 A, montaggio a vista, 3 poli + N, Funzione di ARRESTO, Bloccabile in posizione 0 (Off) PV-25A-4P-AC-I2/SVB-SW/N

Specifiche generali

Nome prodotto
Interruttore di manutenzione Eaton PV
Sigla catalogo
199536
EAN
5027590552165
Lunghezza/profondità del prodotto
113.4 mm
Altezza prodotto
180.3 mm
Larghezza prodotto
111.4 mm
Peso prodotto
274 g
Conformità
CE
Codice modello
PV-25A-4P-AC-I2/SVB-SW/N

Attuatore

Colore attuatore
Nero
Tipo attuatore
Azionamento rotativo di accoppiamento porta

Contatti

Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.

Dati elettrici

Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
13 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
25 A

Features & functions

Caratteristiche
Esecuzione come interruttore generale
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
Funzioni
Lucchettabile
Numero di poli
Quattro poli

Informazioni generali

Grado di protezione
NEMA Altro
Grado di protezione (lato anteriore)
IP20
Adatto per
Montaggio a terra

Resistenza al corto circuito

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
80 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
0,64 kA

Esporta le caratteristiche del prodotto