Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

199537
PV-32A-2P-AC-I2/SVB-SW

Interruttore generale Eaton PV, T3, 32 A, montaggio a vista, 1 unità costruttiva, 2 poli, Funzione di ARRESTO, Bloccabile in posizione 0 (Off)

Specifiche generali

Nome prodotto
Interruttore di manutenzione Eaton PV
Sigla catalogo
199537
EAN
5027590552172
Lunghezza/profondità del prodotto
137 mm
Altezza prodotto
110 mm
Larghezza prodotto
80 mm
Peso prodotto
274 g
Conformità
CE
Codice modello
PV-32A-2P-AC-I2/SVB-SW

Attuatore

Colore attuatore
Nero
Tipo attuatore
Azionamento rotativo di accoppiamento porta

Contatti

Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
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
Dati elettrici

Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
15 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
11 kW
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
32 A

Features & functions

Caratteristiche
Esecuzione come interruttore generale
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
Funzioni
Lucchettabile
Numero di poli
2 poli

Informazioni generali

Grado di protezione
NEMA Altro
Grado di protezione (lato anteriore)
IP20
Adatto per
Montaggio a terra

Resistenza al corto circuito

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
1 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
0,65 kA

Esporta le caratteristiche del prodotto