Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

199545
Codice del modello: J20/B

Interruttore principale Eaton, 20 A, montaggio a vista, 3 poli, Funzione di ARRESTO, Con maniglia rotativa nera e corona di blocco, Bloccabile in posizione 0 (Off)

General specifications

Nome prodotto
Eaton J-Range enclosed switch-disconnector
Sigla catalogo
199545
EAN
5027590552080
Lunghezza/profondità del prodotto
115 mm
Altezza prodotto
180 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.447 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3
VDE 0660
Note catalogo
Corrente ammissibile di breve durata (Icw) per 1 secondo
Codice modello
J20/B

Attuatore

Colore attuatore
Nero
Tipo attuatore
Azionamento rotativo di accoppiamento porta

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Contatti

Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
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
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.

Dati elettrici

Potere d'interruzione nominale a 220/230 V (cos phi a IEC 60947-3)
260 A
Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3)
300 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V (cos phi a IEC 60947-3)
290 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V (cos phi a IEC 60947-3)
250 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 440 V
20 A
Corrente nominale di esercizio (le) a DC-1, sezionatori di carico l/r = 1 ms
20 A
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
8 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
20 A
Corrente ininterrotta
La corrente nominale ininterrotta Iu è specificata per la sezione max.

Features & functions

Caratteristiche
esecuzione come interruttore principale
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
Dotato di:
Copertura di montaggio
Con entrate cavo a membrana.
Maniglia rotativa nera e corona di blocco
Funzioni
Funzione di ARRESTO
Lucchettabile
Impianto di blocco
Lucchettabile in posizione 0
Numero di poli
3 poli

Informazioni generali

Grado di protezione
NEMA 12
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
Durata meccanica
300.000 operazioni
Metodo di montaggio
In custodia
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Massima frequenza di manovra
1200 Operazioni/ora
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Interruttore generale
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Isolamento sicuro
440 V AC, tra i contatti, Secondo EN 61140
Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 20 ms
Adatto per
Montaggio a terra

Resistenza al corto circuito

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
80 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
640 A, Contatti, 1 secondo
0,64 kA
Classe di protezione da corto circuito
50 A gG/gL, Fusibile, Contatti

Potere d'inserzione

Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947-3)
320 A
Tensione per coppia di contatti in serie
60 V

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
M4, morsetto a vite
Capacità morsetti
1 x (1,5 - 10) mm², con conduttore unico o a trefoli
2 x (1 - 4) mm², Flessibile con puntalino DIN 46228
1 x (1 - 4) mm², Flessibile con puntalino DIN 46228
2 x (1,5 - 6) mm², con conduttore unico o a trefoli
Coppia di serraggio
1,6 Nm, Morsetti a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.