Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

199569
MSC-D-10-M9(230V50HZ)-PI

Eaton Moeller® series MSC-D Avviatore diretto, 380 V 400 V 415 V: 4 kW, Ir= 6,3 - 10 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Tensione AC MSC-D-10-M9 (230 V 50 HZ)-PI

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series MSC-D Avviatore diretto
Sigla catalogo
199569
EAN
4015081982707
Lunghezza/profondità del prodotto
95 mm
Altezza prodotto
197 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.616 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947-4-1
VDE 0660
Note catalogo
Adatti anche per motori IE3.
Codice modello
MSC-D-10-M9(230V50HZ)-PI

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dati elettrici

Corrente nominale di esercizio (Ie)
8,5 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
9 A
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 220/230 V, 50 Hz
2.2 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
4 kW
Tensione nominale di esercizio
230 - 415 V AC

Features & functions

Dotato di:
Sganciatore magnetico
Funzioni
protezione da sovraccarico a compensazione termica

Informazioni generali

Classe
CLASS 10 A
Connessione
Morsetto ad innesto
Collegamento con SmartWire-DT
No
Tipo di coordinamento
1
Grado di protezione
IP20
NEMA Altro
Modello
Partenza motore IEC/UL
Metodo di montaggio
Guida DIN
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
1
Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
10 A
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
6.3 A
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Adatto per
Anche per motori con grado di efficienza IE3
Tipo
Avviatore con protezione a bimetallo
Tipo di tensione
CA

Sistema elettromagnetico (bobina)

Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz
1,4 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
230 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
230 V

Resistenza al corto circuito

Corrente nominale di corto circuito (Iq), tipo 2, 380 V, 400 V, 415 V
150 A
Sgancio per cortocircuito (Irm) - max
155 A

Esporta le caratteristiche del prodotto