Teleinvertitore MSC-R Eaton Moeller® series, 380 V 400 V 415 V: 7,5 kW, Ir= 10 - 16 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Tensione AC MSC-R-16-M15 (230 V 50 HZ)-PI
| Nome prodotto |
Teleinvertitore MSC-R Eaton Moeller® series
|
| Sigla catalogo |
199593
|
| EAN |
4015081982943
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
95 mm
|
| Altezza prodotto |
197 mm
|
| Larghezza prodotto |
90 mm
|
| Peso prodotto |
0.901 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947-4-1
VDE 0660 |
| Note catalogo |
Non adatto per motori con classe di efficienza IE3.
|
| Codice modello |
MSC-R-16-M15(230V50HZ)-PI
|
| Altitudine |
Max. 2000 m
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
15,2 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
15 A
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 220/230 V, 50 Hz |
4 kW
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Tensione nominale di esercizio |
230 - 415 V AC
|
| Dotato di: |
Sganciatore magnetico
|
| Funzioni |
protezione da sovraccarico a compensazione termica
|
| Classe |
CLASS 10 A
|
| Connessione |
Morsetto ad innesto
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Tipo di coordinamento |
1
|
| Grado di protezione |
IP20
NEMA Altro |
| Modello |
Partenza motore IEC
|
| Metodo di montaggio |
Guida DIN
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max |
16 A
|
| Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min |
10 A
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6000 V AC
|
| Tipo |
Avviatore con protezione a bimetallo
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz |
1,2 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
230 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
230 V
|
| Corrente nominale di corto circuito (Iq), tipo 2, 380 V, 400 V, 415 V |
50000 A
|
| Sgancio per cortocircuito (Irm) - max |
248 A
|