Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

199601
MSC-R-6,3-M7(24VDC)-PI

Teleinvertitore MSC-R Eaton Moeller® series, 380 V 400 V 415 V: 2,2 kW, Ir= 4 - 6,3 A, 24 V DC, DC, Morsetti Push-In

Specifiche generali

Nome prodotto
Teleinvertitore MSC-R Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
199601
EAN
4015081983025
Lunghezza/profondità del prodotto
95 mm
Altezza prodotto
197 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
1.019 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947-4-1
VDE 0660
Note catalogo
Adatti anche per motori IE3.
Codice modello
MSC-R-6,3-M7(24VDC)-PI

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

Dati elettrici

Corrente nominale di esercizio (Ie)
5 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
6.3 A
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 220/230 V, 50 Hz
1.5 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
2.2 kW
Tensione nominale di esercizio
230 - 415 V AC

Features & functions

Dotato di:
Sganciatore magnetico
Funzioni
protezione da sovraccarico a compensazione termica

Informazioni generali

Classe
CLASS 10 A
Connessione
Morsetto ad innesto
Collegamento con SmartWire-DT
No
Tipo di coordinamento
2
Grado di protezione
IP20
NEMA Altro
Modello
Partenza motore IEC/UL
Metodo di montaggio
Guida DIN
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0
Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
6.3 A
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
4 A
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Adatto per
Anche per motori con grado di efficienza IE3
Tipo
Avviatore con protezione a bimetallo
Tipo di tensione
DC

Sistema elettromagnetico (bobina)

Potenza assorbita (tenuta), DC
3 W
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
24 V

Resistenza al corto circuito

Corrente nominale di corto circuito (Iq), tipo 2, 380 V, 400 V, 415 V
50 A
Sgancio per cortocircuito (Irm) - max
97.7 A

Esporta le caratteristiche del prodotto