Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

199635
BBA0K-32-PI

Eaton Moeller® series adattatore per sbarre di distribuzione BBA, 45 mm, 32 A, Guida DIN: 1, PKZM0...-PI, Morsetti push-in

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio BBA - Adattatore per sbarre
Sigla catalogo
199635
EAN
4015081983360
Lunghezza/profondità del prodotto
200 mm
Altezza prodotto
73 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.224 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
BBA0K-32-PI

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche speciali
Capacità morsetto: 6 mm² (AWG 10)

Gamma

Corrente nominale
32 A
Tipo
  • Adattatore per sistema sbarre
  • Sistema Compact

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Technical data - electrical

Tipo di collegamento elettrico
3 conduttori AWG 10
Morsetto ad innesto
Corrente nominale di esercizio (Ie)
32 A
Tensione nominale in AC
690 V

Technical data - mechanical

Larghezza adattatore
45 mm
Distanza busbar
60 mm
Spessore busbar - max
10 mm
Spessore busbar - min
5 mm
Configurazione guida DIN
1 guida DIN
Numero di guide DIN
1
Larghezza guida
20 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.