Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

199711
Codice del modello: XN-332-5ETH-UMS

Switch autonomo Eaton XN-332 come modulo slice nel sistema di I/O XN300, Alimentazione 24 V DC, 5xEthernet 10/100Mbit/s

General specifications

Nome prodotto
Switch Ethernet Eaton XN-332
Sigla catalogo
199711
EAN
4015081985937
Lunghezza/profondità del prodotto
104.2 mm
Altezza prodotto
29.3 mm
Larghezza prodotto
80.3 mm
Peso prodotto
0.13 kg
Conformità
CE
Certificazione/i
CE
EN 61131-2
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
cULus
UL File No.: E135462
UL508
CSA-C22.2 No. 142-M
Codice modello
XN-332-5ETH-UMS

Features & Functions

Caratteristiche
Ethernet
Layer 2

General information

Grado di protezione
IP20
Metodo di montaggio
Guida DIN (top hat rail)

Esporta le caratteristiche del prodotto