Eaton Moeller® series M22 pulsante arresto/interruzione d'emergenza/off RMQ-Titan, A palmo di mano, 30 mm, Npn luminoso, sblocco mediante rotazione, Rosso, giallo, RAL 3000, 1 contatto N/A, 2 N/C
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series Pulsante arresto d'emergenza/off M22
|
| Sigla catalogo |
199749
|
| EAN |
4015081989232
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
40 mm
|
| Altezza prodotto |
42 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
0.053 kg
|
| Conformità |
CE
|
| Codice modello |
M22-PVT30/FK12
|
| Colore attuatore |
Rosso
|
| Funzione attuatore |
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto
|
| Progettazione |
A palmo di mano
|
| Illuminazione |
Non luminoso
|
| Metodo di sblocco |
sblocco a rotazione
|
| Forza per apertura positiva - min |
0 N
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
40 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Colore ghiera frontale |
Altro
|
| Materiale ghiera frontale |
Altro
|
| Progettazione |
A palmo di mano
|
| Numero RAL |
3000
|
| Grado di protezione |
IP65
NEMA 4x |
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Diametro di apertura |
22.5 mm
|
| Categoria prodotto |
RMQ-Titan
|
| Dimensione |
Dimensioni frontali: 22 x 22 mm
|
| Adatto per |
Arresto d'emergenza
|
| Tipo |
|