Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

199750
M22-PVT30/FK02

Eaton Moeller® series M22 pulsante arresto/interruzione d'emergenza/off RMQ-Titan, A palmo di mano, 30 mm, Npn luminoso, sblocco mediante rotazione, Rosso, giallo, RAL 3000, 2 N/C

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Pulsante arresto d'emergenza/off M22
Sigla catalogo
199750
EAN
4015081989249
Lunghezza/profondità del prodotto
40 mm
Altezza prodotto
42 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.047 kg
Conformità
CE
Codice modello
M22-PVT30/FK02

Attuatore

Colore attuatore
Rosso
Funzione attuatore
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto
Progettazione
A palmo di mano
Illuminazione
Non luminoso
Metodo di sblocco
sblocco a rotazione

Contatti

Forza per apertura positiva - min
0 N

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Colore ghiera frontale
Altro
Materiale ghiera frontale
Altro
Progettazione
A palmo di mano
Numero RAL
3000

Informazioni generali

Grado di protezione
IP65
NEMA 4x
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
22.5 mm
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Dimensioni frontali: 22 x 22 mm
Adatto per
Arresto d'emergenza
Tipo
  • Pulsante arresto di emergenza
  • Pulsante di ARRESTO

Esporta le caratteristiche del prodotto