Eaton XH300 panello web, display da 10 pollici, Ethernet, USB, Linux
| Nome prodotto |
Eaton XH web panel
|
| Sigla catalogo |
199883
|
| EAN |
7640130099807
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
269 mm
|
| Altezza prodotto |
58 mm
|
| Larghezza prodotto |
174 mm
|
| Peso prodotto |
1.165 kg
|
| Certificazione/i |
CE
EMC EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 RoHS |
| Note catalogo |
Dissipazione di calore con potenza assorbita di 24 V, tutte le porte e le interfacce collegate
|
| Codice modello |
XH-303-10-A10-A00-2B
|
| Resistenza agli urti |
15 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 11 ms, 18 impatti
|
| Resistenza alle vibrazioni |
Secondo IEC/EN 60068-2-6
|
| Pressione dell’aria |
795 - 1080 hPa (funzionamento)
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
0 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-20 °C
|
| Condizioni ambientali |
Condensazione: evitare con le misure appropriate
|
| Umidità relativa |
10 - 95% (senza condensa)
|
| Interfacce |
Host USB 2.0 (non isolato galvanicamente)
Ethernet (100Base-TX/10Base-T) |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Si prega di richiedere informazioni
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Si prega di richiedere informazioni
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Si prega di richiedere informazioni
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Si prega di richiedere informazioni
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Si prega di richiedere informazioni
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
Si prega di richiedere informazioni
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Si prega di richiedere informazioni
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
11.5 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
11.5 W
|
| Illuminazione display |
LED
Intensità regolabile tramite software |
| Tipo display |
TFT
Display a colori, TFT |
| Intensità luminanza |
800 cd/m²
|
| Numero di colori del display |
65536
|
| Dimensione schermo (diagonale) |
10.1 in
|
| Tecnologia “touch” |
Multitouch capacitivo
Sensore touch del pannello a sfioramento multi-touch |
| Tensione consentita |
18,0 - 31,2 V DC, assoluta con ondulazione
35 V DC (per durata < 100 ms) 18-31,2V DC, alimentaz. a batteria (tensione di esercizio nominale -25%/+30%) 19,2 - 30 V DC, efficace (tensione d'esercizio nominale: -20%/+25%) |
| Consumo energetico |
Tip. 11,5 W
potenza 15.4 W 2,5 W (da slave USB a host USB) 12,5 W |
| Tensione di alimentazione di controllo nominale |
24 V DC (UAUX, -20 %/+25 %)
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
0,64 A
|
| Tensione nominale di esercizio |
24 V DC (alimentazione - tensione extra bassa di sicurezza)
|
| Tensione di alimentazione in DC - max |
30 V
|
| Tensione di alimentazione a DC - min |
19.2 V
|
| Buchi di tensione |
5 ms da sottotensione (19,2 V DC)
≤ 10 ms dalla tensione nominale (24 V DC) |
| Materiale custodia |
Materiale isolante
|
| Caratteristiche |
Host USB
Interfaccia Ethernet CPU senza ventola e raffreddamento del sistema, raffreddamento passivo basato su convezione naturale Formato verticale |
| Dotato di: |
Display a colori
1 x host USB (interfaccia integrata) |
| Grado di protezione |
IP20, posteriore (in conformità a EN 60529-1)
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
NEMA 4x
IP65 |
| Tipo di fusibile |
Fusibile integrato (non accessibile)
|
| Durata |
50000 ore (durata retroilluminazione)
|
| Modello |
Corpo in plastica e pannello in vetro con telaio in plastica
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio a incasso - Spazio: Larghezza x Altezza x Profondità ≥ 30 mm (1,18")
Montaggio a incasso - Inclinazione dalla verticale: ±45° (se si utilizza la convezione naturale) |
| Categoria prodotto |
Pannello Web XH-300 HMI
|
| Protezione contro inversioni di polarità |
Sì
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Memoria |
DDR4-RAM: 2 GBytes
eMMC: 8 GByte |
| Capacità di memoria |
2.000.000 kByte
|
| Sistema operativo |
LINUX
|
| Processore |
ARM Cortex-A53, Quad-Core, 1.8 GHz
|