Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

199909
P1-40/I2/SVB

Eaton Moeller® series P1 interruttore generale, 40 A, montaggio a vista, 3 poli, Funzione di spegnimento di emergenza, Con maniglia rotativa rossa e anello di bloccaggio giallo, Bloccabile in posizione 0 (Off)

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series - P1 Interruttore generale
Sigla catalogo
199909
EAN
4015082953256
Lunghezza/profondità del prodotto
115 mm
Altezza prodotto
180 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.556 kg
Conformità
UKCA
CE
Certificazione/i
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60204
CCC
Note catalogo
Corrente ammissibile di breve durata (Icw) per 1 secondo
Codice modello
P1-40/I2/SVB

Attuatore

Colore attuatore
Rosso
Tipo attuatore
Azionamento rotativo di accoppiamento porta

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Contatti

Affidabilità circuito di comando
Calcolo statistico - 1 guasto ogni 100.000 operazioni, a 24 V DC, 10 mA
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
Resistenza ai raggi UV solo con schermo protettivo.
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
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
3.5 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
40 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3)
290 kA
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V (cos phi a IEC 60947-3)
130 kA
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 440 V
40 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 230 V
40 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 400 V, 415 V
40 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 690 V
20 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
30 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
30 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V
17 A
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 220/230 V, 50Hz
11 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
22 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 690 V, 50 Hz
18.5 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
15 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz
15 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz
15 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
40 A
Corrente ininterrotta
La corrente nominale ininterrotta Iu è specificata per la sezione max.

Features & functions

Materiale custodia
Policarbonato
Caratteristiche
Esecuzione come interruttore generale
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
Esecuzione come dispositivo di arresto di emergenza
Dotato di:
Maniglia rotativa rossa e corona di blocco gialla
Contatto ausiliario
Funzioni
Funzione di arresto d’emergenza
Lucchettabile
Impianto di blocco
Lucchettabile in posizione 0
Numero di poli
3 poli

Informazioni generali

Grado di protezione
NEMA Altro
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
Durata meccanica
300.000 operazioni
Metodo di montaggio
In custodia
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Massima frequenza di manovra
50 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Interruttore generale
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Isolamento sicuro
440 V AC, tra i contatti, Secondo EN 61140
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 20 ms
Angolo di commutazione
90 °

Resistenza al corto circuito

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
80 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
0,64 kA
640 A, Contatti, 1 secondo
Classe di protezione da corto circuito
50 A gG/gL, Fusibile, Contatti

Potere d'inserzione

Carico nominale
1,3 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 60%)
1,6 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 40%)
2 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 25 %)

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
M4
Capacità morsetti
1 x (1 - 4) mm², Flessibile con puntalino DIN 46228
2 x (1 - 4) mm², Flessibile con puntalino DIN 46228
1 x 10 mm² con morsetto a forcella
2 x 10 mm² con morsetto a forcella
Coppia di serraggio
1,6 Nm, Morsetti a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto