Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

199922
P1-40/I2H/SVB

Eaton Moeller® series P1 interruttore generale, 40 A, montaggio a vista, 3 poli, Funzione di spegnimento di emergenza, Con maniglia rotativa rossa e anello di bloccaggio giallo, Bloccabile in posizione 0 (Off), versione rigida preforata

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series - P1 Interruttore generale
Sigla catalogo
199922
EAN
4015082953478
Lunghezza/profondità del prodotto
115 mm
Altezza prodotto
180 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.556 kg
Conformità
UKCA
CE
Certificazione/i
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60204
Note catalogo
Corrente ammissibile di breve durata (Icw) per 1 secondo
Codice modello
P1-40/I2H/SVB

Attuatore

Colore attuatore
Rosso
Tipo attuatore
azionamento rotativo di accoppiamento porta

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Contatti

Affidabilità circuito di comando
1 guasto ogni 100.000 operazioni di commutazione calcolate statisticamente, a 24 V DC, 10 mA)
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
3.5 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
40 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3)
290 kA
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V (cos phi a IEC 60947-3)
130 kA
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 440 V
40 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 230 V
40 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 400 V, 415 V
40 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 690 V
20 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
30 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
30 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V
17 A
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 220/230 V, 50Hz
11 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
22 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 690 V, 50 Hz
18.5 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
15 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz
15 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz
15 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
40 A
Corrente ininterrotta
La corrente nominale continua Iu è specificata per la sezione trasversale max.

Features & functions

Materiale custodia
Policarbonato
Caratteristiche
Versione interruttore generale
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza
Dotato di:
Maniglia rotativa rossa e ghiera di blocco gialla
Contatto ausiliario
Funzioni
Funzione di arresto di emergenza
lucchettabile
Impianto di blocco
Lucchettabile in posizione 0
Numero di poli
3

Informazioni generali

Grado di protezione
IP65
NEMA Altro
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
Durata meccanica
300.000 operazioni
Metodo di montaggio
Montaggio a vista
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Massima frequenza di manovra
50 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Interruttore generale
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Isolamento sicuro
440 V AC, Tra i contatti, Secondo EN 61140
Resistenza agli urti
15 g, Meccanico, Secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda 20 ms
Angolo di commutazione
90 °

Resistenza al corto circuito

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
80 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
0,64 kA
640 A, Contatti, 1 secondo
Classe di protezione da corto circuito
50 A gG/gL, Fusibile, Contatti

Potere d'inserzione

Carico nominale
1,3 x Iₑ (con classe di esercizio 12, durata di inserzione 60%)
1.6 x Iₑ (funzionamento intermittente classe es. 12, durata di inserzione 40%)
2 x Iₑ (con classe di esercizio 12, durata di inserzione 25%)

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
M4
Capacità morsetti
1 x (1 - 4) mm², Flessibile con puntalino DIN 46228
2 x (1 - 4) mm², Flessibile con puntalino DIN 46228
1 x 10 mm² con morsetto a forcella
2 x 10 mm² con morsetto a forcella
Coppia di serraggio
1,6 Nm, Morsetti a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto