Eaton Moeller® series P1 interruttore generale, 40 A, montaggio a vista, 3 poli, 1 N/A, 1 N/C, Funzione di spegnimento di emergenza, Con maniglia rotativa rossa e anello di bloccaggio giallo, Bloccabile in posizione 0 (Off), versione rigida preforata
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series - P1 Interruttore generale
|
| Sigla catalogo |
199923
|
| EAN |
4015082953492
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
115 mm
|
| Altezza prodotto |
180 mm
|
| Larghezza prodotto |
100 mm
|
| Peso prodotto |
0.014 kg
|
| Conformità |
UKCA
CE |
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3 IEC/EN 60204 |
| Note catalogo |
Corrente ammissibile di breve durata (Icw) per 1 secondo
|
| Codice modello |
P1-40/I2H/SVB/HI11
|
| Colore attuatore |
Rosso
|
| Tipo attuatore |
Azionamento rotativo di accoppiamento porta
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, costante in conformità IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30 |
| Affidabilità circuito di comando |
Calcolo statistico - 1 guasto ogni 100.000 operazioni, a 24 V DC, 10 mA
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
1
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
3.5 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
40 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3) |
290 kA
|
| Potere d'interruzione nominale a 660/690 V (cos phi a IEC 60947-3) |
130 kA
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 440 V |
40 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 230 V |
40 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 400 V, 415 V |
40 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 690 V |
20 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
30 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
30 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V |
17 A
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 220/230 V, 50Hz |
11 kW
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
22 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 690 V, 50 Hz |
18.5 kW
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
690 V
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
40 A
|
| Corrente ininterrotta |
La corrente nominale ininterrotta Iu è specificata per la sezione max.
|
| Materiale custodia |
Policarbonato
|
| Caratteristiche |
Esecuzione come interruttore generale
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione Esecuzione come dispositivo di arresto di emergenza |
| Dotato di: |
Maniglia rotativa rossa e corona di blocco gialla
|
| Funzioni |
Funzione di arresto d'emergenza
Lucchettabile |
| Impianto di blocco |
Lucchettabile in posizione 0
|
| Numero di poli |
3
|
| Accessori |
Contatto ausiliario o polo di neutro installato dall’utente.
|
| Grado di protezione |
IP65
NEMA Altro |
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP65
|
| Durata meccanica |
300.000 operazioni
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio in custodia
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Massima frequenza di manovra |
50 operazioni/h
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Interruttore generale
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6000 V AC
|
| Isolamento sicuro |
440 V AC, tra i contatti, Secondo EN 61140
|
| Resistenza agli urti |
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 20 ms
|
| Angolo di commutazione |
90 °
|
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
80 kA
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
0,64 kA
640 A, Contatti, 1 secondo |
| Classe di protezione da corto circuito |
50 A gG/gL, Fusibile, Contatti
|
| Carico nominale |
1,3 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 60%)
1,6 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 40%) 2 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 25 %) |
| Grandezza vite |
M4
|
| Capacità morsetti |
1 x (1 - 4) mm², Flessibile con puntalino DIN 46228
2 x (1 - 4) mm², Flessibile con puntalino DIN 46228 1 x 10 mm² con morsetto a forcella 2 x 10 mm² con morsetto a forcella |
| Coppia di serraggio |
1,6 Nm, Morsetti a vite
|