Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

199996
XP-504-10-A10-A01-2B

Eaton Panel-PC, Multi-touch capacitivo (PCT), 10.1 pollici, 2 x Ethernet, 4 x USB3.0, 1 x RS-232, Windows 10 o terze parti

Specifiche generali

Nome prodotto
Panel PC Eaton XP
Sigla catalogo
199996
EAN
7640130099869
Lunghezza/profondità del prodotto
280.5 mm
Altezza prodotto
89 mm
Larghezza prodotto
199.2 mm
Peso prodotto
3.5 kg
Certificazione/i
CE
UKCA
UL
UL File No.: E205091
Certified by UL for use in Canada
UL report applies to both US and Canada
UL 61010-1
RoHS
Codice modello
XP-504-10-A10-A01-2B

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
45 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
0 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-20 °C
Condizioni ambientali
Condensazione: Senza condensa
Temperatura di esercizio - max
45 °C
Temperatura di esercizio - min
0 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
29 W
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
38.4 W

Display

Illuminazione display
LED
Intensità regolabile tramite software
Dimensioni di visualizzazione
222,72 x 125,28 mm
16:9
Tipo display
TFT
Vetro temperati con rivestimento anti-riflesso
Angolo di visualizzazione display
85°/85°/80°/80° (sinistra/destra/su/giù)
Durata
50000 ore (durata retroilluminazione)
Numero di colori del display
262144
Risoluzione pixel
1024 x 600
WSVGA
Dimensione schermo (diagonale)
10.1 in
Tecnologia “touch”
Multi-touch capacitivo (PCT)
Sensore touch del pannello a sfioramento multi-touch

Dati elettrici

Tensione nominale di esercizio
24 V DC (alimentazione - tensione extra bassa di sicurezza)
Tensione di alimentazione in DC - max
36 VDC
Tensione di alimentazione a DC - min
18 VDC

Features & functions

Materiale custodia
Alluminio (pressofuso)
Caratteristiche
configurazione personalizzata possibile
CPU senza ventola e raffreddamento del sistema, raffreddamento passivo basato su convezione naturale
Dotato di:
touch screen
Altri supporti di memoria
1 x RS232 (interfaccia integrata)
1 x RS485 (interfaccia integrata)
2 x Ethernet 1000/100/10 Mbps (interfaccia integrata)

Informazioni generali

Grado di protezione
NEMA 12
IP65
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
esecuzione antideflagrante per polvere ATEX, II 3D Ex tc IIIC T 70 °C U
Interfacce
Ethernet (10/100/1000 Mbps)
4 x USB 3.0
1 x DP
1 x HDMI
1 x RS232/RS422/485
RS232 (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC)
RS485 (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC)
Immunità
Conforme a EN 55024:2010
Conforme a EN 61131-2:2007
Conforme a EN 61000-6-2:2005
Modello
Scatola in alluminio pressofuso e vetro nel telaio frontale in alluminio
Metodo di montaggio
Montaggio frontale possibile
Numero di slot
1 (per scheda SD)
Categoria prodotto
Panel PC
Protocollo
EtherNet / IP
MODBUS
Altri sistemi bus
Conformità RoHs
Software
Galileo o terze parti
Tipo
PC industriale
Utilizzato con
XP500
Tipo di tensione
DC

Sistema

Tempo di autonomia
5 anni, tip. (tempo a tensione zero)
Durata operativa della batteria
5 anni tip.
Sistema operativo
Windows 10

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.