Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

199997
XP-504-10-A10-A01-2V

Eaton Panel-PC, Multi-touch capacitivo (PCT), 10.1 pollici, 2 x Ethernet, 4 x USB3.0, 1 x RS-232, Windows 10, VISUAL DESIGNER

Specifiche generali

Nome prodotto
Panel PC Eaton XP
Sigla catalogo
199997
EAN
7640130099883
Lunghezza/profondità del prodotto
280.5 mm
Altezza prodotto
89 mm
Larghezza prodotto
199.2 mm
Peso prodotto
3.5 kg
Certificazione/i
CE
UKCA
UL
UL File No.: E205091
Certified by UL for use in Canada
UL report applies to both US and Canada
UL 61010-1
RoHS
Codice modello
XP-504-10-A10-A01-2V

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
45 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
0 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-20 °C
Condizioni ambientali
Condensazione: Senza condensa
Temperatura di esercizio - max
45 °C
Temperatura di esercizio - min
0 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
29 W
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
29 W

Display

Illuminazione display
LED
Intensità regolabile tramite software
Dimensioni di visualizzazione
222,72 x 125,28 mm
16:9
Tipo display
TFT
Angolo di visualizzazione display
85°/85°/80°/80° (sinistra/destra/su/giù)
Durata
50000 ore (durata retroilluminazione)
Numero di colori del display
262144
Risoluzione pixel
1024 x 600
WSVGA
Dimensione schermo (diagonale)
10.1 in
Tecnologia “touch”
Multi-touch capacitivo (PCT)
Sensore touch del pannello a sfioramento multi-touch

Dati elettrici

Tensione nominale di esercizio
24 V DC (alimentazione - tensione extra bassa di sicurezza)
Tensione di alimentazione in DC - max
36 VDC
Tensione di alimentazione a DC - min
18 VDC

Features & functions

Materiale custodia
Alluminio (pressofuso)
Caratteristiche
configurazione personalizzata possibile
Dotato di:
touch screen
Altri supporti di memoria

Informazioni generali

Grado di protezione
NEMA 12
IP65
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
esecuzione antideflagrante per polvere ATEX, II 3D Ex tc IIIC T 70 °C U
Interfacce
Ethernet (10/100/1000 Mbps)
4 x USB 3.0
1 x DP
1 x HDMI
1 x RS232/RS422/485
RS232 (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC)
RS485 (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC)
Immunità
Conforme a EN 55024:2010
Conforme a EN 61131-2:2007
Conforme a EN 61000-6-2:2005
Metodo di montaggio
Montaggio frontale possibile
Numero di slot
1 (per scheda SD)
Categoria prodotto
Panel PC
Protocollo
EtherNet / IP
MODBUS
Altri sistemi bus
Software
VISUAL DESIGNER
Tipo
PC industriale
Tipo di tensione
DC

Sistema

Durata operativa della batteria
5 anni tip.
Sistema operativo
Windows 10

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.