Pannello PC Eaton, multitouch capacitivo (PCT), 15,6 pollici, 0 x Ethernet, 4 x USB3.0, 1 x RS-232, Windows 10, VISUAL DESIGNER
| Nome prodotto |
Panel PC Eaton XP
|
| Sigla catalogo |
199999
|
| EAN |
7640130099906
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
412.1 mm
|
| Altezza prodotto |
89 mm
|
| Larghezza prodotto |
261.6 mm
|
| Peso prodotto |
4.5 kg
|
| Certificazione/i |
CE
UKCA UL UL File No.: E205091 Certified by UL for use in Canada UL report applies to both US and Canada UL 61010-1 RoHS |
| Codice modello |
XP-504-15-A10-A01-2V
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
45 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
0 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-20 °C
|
| Condizioni ambientali |
Condensazione: Senza condensa
|
| Temperatura di esercizio - max |
45 °C
|
| Temperatura di esercizio - min |
0 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Si prega di richiedere informazioni
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del quadrista.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
36 W
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
36 W
|
| Rapporto di contrasto display |
500:1
|
| Illuminazione display |
LED
Intensità regolabile tramite software |
| Dimensioni di visualizzazione |
344,23 x 193,54 mm
16:9 |
| Tipo display |
TFT
Vetro temperati con rivestimento anti-riflesso |
| Angolo di visualizzazione display |
85°/85°/80°/80° (sinistra/destra/su/giù)
|
| Durata |
50000 ore (durata retroilluminazione)
|
| Intensità luminanza |
400 cd/m²
|
| Numero di colori del display |
16777216
|
| Risoluzione pixel |
1366 x 768
WXGA |
| Dimensione schermo (diagonale) |
15.6 in
|
| Tecnologia “touch” |
Multi-touch capacitivo (PCT)
Sensore touch del pannello a sfioramento multi-touch |
| Tensione nominale di esercizio |
24 V DC (alimentazione - tensione extra bassa di sicurezza)
|
| Tensione di alimentazione in DC - max |
36 VDC
|
| Tensione di alimentazione a DC - min |
18 VDC
|
| Materiale custodia |
Alluminio (pressofuso)
|
| Caratteristiche |
configurazione personalizzata possibile
CPU senza ventola e raffreddamento del sistema, raffreddamento passivo basato su convezione naturale |
| Dotato di: |
touch screen
Altri supporti di memoria 1 x RS232 (interfaccia integrata) 1 x RS485 (interfaccia integrata) 2 x Ethernet 1000/100/10 Mbps (interfaccia integrata) |
| Grado di protezione |
NEMA 12
IP65 |
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP65
|
| Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri |
esecuzione antideflagrante per polvere ATEX, II 3D Ex tc IIIC T 70 °C U
|
| Interfacce |
Ethernet (10/100/1000 Mbps)
4 x USB 3.0 1 x DP 1 x HDMI 1 x RS232/RS422/485 RS232 (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC) RS485 (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC) |
| Immunità |
Conforme a EN 55024:2010
Conforme a EN 61131-2:2007 Conforme a EN 61000-6-2:2005 |
| Modello |
Scatola in alluminio pressofuso e vetro nel telaio frontale in alluminio
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio frontale possibile
|
| Numero di slot |
1 (per scheda SD)
|
| Categoria prodotto |
Panel PC
|
| Protocollo |
EtherNet / IP
MODBUS Altri sistemi bus |
| Conformità RoHs |
Sì
|
| Software |
VISUAL DESIGNER
|
| Tipo |
PC industriale
|
| Utilizzato con |
XP500
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Tempo di autonomia |
5 anni, tip. (tempo a tensione zero)
|
| Durata operativa della batteria |
5 anni tip.
|
| Sistema operativo |
Windows 10
|