Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

1HD36

Fusibile britannico standard a bassa tensione serie Eaton Bussmann, 1 A, 1200 Vac, 750 V DC

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
1HD36
EAN
5027590466202
Lunghezza/profondità del prodotto
22 mm
Altezza prodotto
137.6 mm
Larghezza prodotto
21.8 mm
Peso prodotto
92.8 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
1 A
Tensione nominale
1200 Vac, 750 Vdc

Caratteristiche prodotto

Connessione
Fissaggio a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.