Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

1SRC250

FUSIBILE PER TRAZIONE 1 A 250 V DC

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
Sigla catalogo
1SRC250
EAN
5027590466233
Lunghezza/profondità del prodotto
21 mm
Altezza prodotto
127 mm
Larghezza prodotto
21 mm
Peso prodotto
67.8 g
Certificazione/i
CE

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
1 A
Tensione nominale
250 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.