Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

200

Eaton Crouse-Hinds series EMT clamp, Steel, 1/2", Heavy gauge

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT clamp
Catalog Number
200
UPC
784564102003
Product Length/Depth
1.1 in
Product Height
0.72 in
Product Width
0.88 in
Product Weight
0.05 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Heavy gauge
Material
Steel
Conduit type
EMT
Trade size
1/2"

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.