Eaton Moeller® series calotta per morsetti, T6-160-6/…
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series accessori - Coprimorsetti
|
| Sigla catalogo |
200183
|
| EAN |
4015082001834
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
58 mm
|
| Altezza prodotto |
34 mm
|
| Larghezza prodotto |
144 mm
|
| Peso prodotto |
0.035 kg
|
| Conformità |
CE
|
| Codice modello |
H-T6-160
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Funzioni |
Utilizzabile come opzione per il cablaggio di ingresso e/o il cavo in uscita
|
| Accessori |
Calotta per morsetti di collegamento (calotta per contatti barra di distribuzione)
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Copertura
|
| Tipo |
Coprimorsetti
|
| Utilizzato con |
T6-160-6/…
T6-160-6/... |