Cartuccia fusibile, bassa tensione, 200 A, AC 500 V, D5, 56 x 46 mm, gL/gG, DIN, IEC, ritardato
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann fusibile D in bassa tensione
|
| Sigla catalogo |
200D200
|
| EAN |
5027590466318
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
56 mm
|
| Altezza prodotto |
46 mm
|
| Larghezza prodotto |
46 mm
|
| Peso prodotto |
222.5 g
|
| Conformità |
CE
Conforme a RoHS Con marchio CE |
| Certificazione/i |
IEC/EN 60269-3
VDE 0636 IEC 60269 DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30) DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10) DIN VDE 0636-301 |
| Codice modello |
FUSE 200 DV GG 500VAC TIME DELAY
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
200GD200 calibratore con tappo a vite blu
|
| Adatto per |
Portafusibile R2/DV
|
| Valore nominale intensità di corrente |
200 A
|
| Potere di apertura |
50 kA
|
| Categoria d'uso |
gL/gG (protezione completa di linee/attrezzatura)
|
| Tensione nominale |
500V
|
| Applicazione |
per applicazioni domestiche e industriali generali
|
| Indicatore di stato del fusibile |
Senza indicatore
|
| Dimensione fusibile |
DV
|
| Tipo di fusibile |
D200 - Ritardato
|