Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

200D200Q
Codice del modello: FUSE 200A DV 500V TYPE DZ

Cartuccia fusibile, bassa tensione, 200 A, AC 500 V, D5, 56 x 46 mm, gR, DIN, IEC, rapido

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile D in bassa tensione
Sigla catalogo
200D200Q
EAN
5027590466325
Lunghezza/profondità del prodotto
258 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
105 mm
Peso prodotto
216.6 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
Con marchio CE
Certificazione/i
IEC/EN 60269-3
VDE 0636
IEC 60269
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301
Codice modello
FUSE 200A DV 500V TYPE DZ

Base fusibile compatibile e inserto calibrato

Tipo di accessorio/parte di ricambio
200GD200 calibratore con tappo a vite blu
Adatto per
Portafusibile R2/DV

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
200 A
Potere di apertura
50 kA
Categoria d'uso
gR (protezione completa convertitori di corrente)
Tensione nominale
500V

Caratteristiche prodotto

Applicazione
per applicazioni domestiche e industriali generali
Indicatore di stato del fusibile
Senza indicatore
Dimensione fusibile
DV
Tipo di fusibile
D200Q - Azione rapida

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.