Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

200D200R
Codice del modello: FUSE 200A DV 500VAC TYPE GR

Cartuccia fusibile, bassa tensione, 200 A, AC 500 V, D5, 56 x 46 mm, gR, DIN, IEC, ultra rapido

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile D in bassa tensione
Sigla catalogo
200D200R
EAN
5027590466349
Lunghezza/profondità del prodotto
256 mm
Altezza prodotto
66 mm
Larghezza prodotto
104 mm
Peso prodotto
222.5 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
Con marchio CE
Certificazione/i
IEC/EN 60269-3
VDE 0636
IEC 60269
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301
Codice modello
FUSE 200A DV 500VAC TYPE GR

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
200 A
Tensione nominale
500V
Potere di apertura
50 kA
Categoria d'uso
gR (protezione completa convertitori di corrente)

Product specifications

Dimensione fusibile
DV
Tipo di fusibile
D200R - Ultra-rapido
Indicatore di stato del fusibile
Senza indicatore
Applicazione
per applicazioni domestiche e industriali generali

Compatible fuse base and gauge piece

Adatto per
Portafusibile R2/DV
Tipo di accessorio/parte di ricambio
200GD200 calibratore con tappo a vite blu

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.