Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

200M13

Serie Eaton Bussmann fusibile standard britannico in bassa tensione, 200 A, AC 660 V, DC 400 V, 38 x 120 mm, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
200M13
EAN
5027590037150
Lunghezza/profondità del prodotto
120 mm
Altezza prodotto
27 mm
Larghezza prodotto
27 mm
Peso prodotto
0.2 kg
Conformità
CE

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
200 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Classe gG/gL
Tensione nominale
660 V
Tipo di tensione
AC/CC

Caratteristiche prodotto

Connessione
Centri di fissaggio 100 mm
Dotato di:
Terminali di fissaggio a dado
Tipo di fusibile
M13

Esporta le caratteristiche del prodotto