Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

200M14C

Fusibile standard britannico a bassa tensione Eaton Bussmann series, 200 A, AC 600 V, DC 250 V, HRCII-MISC, 38 x 112 mm, CSA

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
200M14C
EAN
5027590466417
UPC
051712551168
Lunghezza/profondità del prodotto
140 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
160 mm
Peso prodotto
214 g
Conformità
Conforme a RoHS

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
200 A
Potere di apertura
200 kA
Tensione nominale
600 V
Tipo di tensione
AC/CC

Caratteristiche prodotto

Connessione
Fissaggio a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.