Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

200MT

Serie Eaton Bussmann fusibile standard britannico extra-rapido, cilindro singolo, 200A, 690 VAC/350 VDC (IEC), 700 VAC (UL), Class aR, Potere di interruzione 200 kA RMS Sym., 40 kA DC a 350 VDC (IEC)

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibili "british standard" e extra-rapidi Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
200MT
EAN
5027590466554
UPC
051712832229
Lunghezza/profondità del prodotto
110 mm
Altezza prodotto
39 mm
Larghezza prodotto
39 mm
Peso prodotto
236 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized
Designed and tested to BS88 part 4
IEC 60269-4
UL recognized

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
200 A
Potere di apertura
200 kA
Agganci in metallo isolati (IMGL)
No
Categoria d'uso
aR (protezione parziale semiconduttori)
Tipo di tensione
AC/CC
Capacità di interruzione nominale
200 kA
Tensione nominale CA
690 V
Tensione nominale CC
350 V
Passo dei collegamenti, da centro a centro
84 mm
Dimensioni di fissaggio
M8
Tipo di corrente
AC/DC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
40000 a 415 V, 58000 a 660 V
Perdite di potenza (W)
27 W
Forma del fusibile
Terminali con fissaggio a bullone
Pre arc (I2T)
6000
Colore
Nessuno
Classificazione dell’interruzione
200 kA RMS Sym, 40 kA a 350 Vdc (IEC)
Connessione
Terminale lama x terminale lama
Dimensioni struttura
Altro
Metodo di montaggio
perno filettato
Tipo di imballaggio
Norme
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Tipo
Fusibile
Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
MT
Adatto per
Kit indicatore di sgancio (indicatore + clip) MC-700
Indicatore di stato del fusibile TI700
Microinterruttore/adattatore MAI
Microinterruttore/adattatore MBI
Sistema fusibile (in base a IEC 60269)
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto