Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 200 A, AC 660 V, 49 x 110 mm, gL/gG
| Nome prodotto |
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
200N20
|
| EAN |
5027590037242
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
52 mm
|
| Altezza prodotto |
52 mm
|
| Larghezza prodotto |
136 mm
|
| Peso prodotto |
478 g
|
| Conformità |
CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
BS88-2
IEC 60269-2 |
| Valore nominale intensità di corrente |
200 A
|
| Potere di apertura |
80 kA
|
| Classe |
Classe gG/gL
|
| Tensione nominale |
660 V
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Applicazione |
Industriale
|
| Connessione |
Punti di fissaggio 92,5 mm
|
| Tipo di fusibile |
N20
|