Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

200RC

Eaton Bussmann series high speed traction fuse, 690 Vac, 500 Vdc, 200A, None, Fuse, Class C gL/gG

Specifiche generali

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
200RC
EAN
5027590037297
UPC
051712832267
Product Length/Depth
232 mm
Product Height
74 mm
Product Width
74 mm
Product Weight
45.3592 g
Compliances
Contact factory

Dati elettrici

Amperage Rating
200 A
Class
Class C gL/gG
Interrupt rating
80 kAIC
Voltage rating
750 V
Watt losses
31 W

Caratteristiche prodotto

Application
traction
Fuse indicator
None

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.