Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

2011690
EC4-COMBINATION

Combinazione easyControl Eaton EC4P, iscrizioni personalizzate, tipo personalizzato

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio Eaton EC4P - Combinazione easyControl personalizzata
Sigla catalogo
2011690
Lunghezza/profondità del prodotto
72 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
107.5 mm
Peso prodotto
0.29 kg
Certificazione/i
UL/CSA certification not required
Codice modello
EC4-COMBINATION

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Features & functions

Iscrizione
Possibilità di iscrizione personalizzata

Esporta le caratteristiche del prodotto