Eaton Moeller® series T6 Interruttore generale, T6, 160 A, in custodia, 6 Unità costruttiva/e, 6 poli, 1 NA, 1 NC, Funzione di arresto di emergenza, con maniglia rotativa rossa e corona di blocco gialla, lucchettabile in posizione 0
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series - T6 Interruttore generale
|
| Sigla catalogo |
201448
|
| EAN |
4015082014483
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
500 mm
|
| Altezza prodotto |
285 mm
|
| Larghezza prodotto |
375 mm
|
| Peso prodotto |
5.4 kg
|
| Certificazione/i |
IEC 60947
EN 60204 EN 60947 VDE IEC/EN 60947-3 VDE 0660 IEC/EN 60204 IEC/EN 60947 |
| Note catalogo |
Corrente ammissibile di breve durata (Icw) per 1 secondo
|
| Codice modello |
T6-160-6/I45/SVB/HI11
|
| Colore attuatore |
Rosso
|
| Tipo attuatore |
azionamento rotativo di accoppiamento porta
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78 |
| Affidabilità circuito di comando |
1 guasto ogni 100.000 operazioni di commutazione calcolate statisticamente, a 24 V DC, 10 mA)
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
1
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
11 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
11 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
160 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Potere d'interruzione nominale a 220/230 V (cos phi a IEC 60947-3) |
1280 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3) |
900 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 500 V (cos phi a IEC 60947-3) |
880 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 660/690 V (cos phi a IEC 60947-3) |
340 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 440 V |
160 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 230 V |
103 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 400 V, 415 V |
105 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 500 V |
106 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 690 V |
42 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
103 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
85 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V |
78 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V |
42 A
|
| Corrente nominale di esercizio (le) a DC-1, sezionatori di carico l/r = 1 ms |
125 A
|
| Corrente nominale di esercizio (le) a DC-13, interr. di controllo L/R = 50 ms |
125 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 120 V |
50 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 24 V |
125 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 48 V |
125 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 60 V |
125 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) stella-triangolo ad AC-3, 220/230 V |
103 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) stella-triangolo ad AC-3, 380/400 V |
85 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) stella-triangolo ad AC-3, 500 V |
78 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) stella-triangolo ad AC-3, 690 V |
42 A
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 220/230 V, 50Hz |
30 kW
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
55 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 500 V, 50 Hz |
75 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 690 V, 50 Hz |
37 kW
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
45 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz |
45 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz |
55 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz |
37 kW
|
| Potenza di esercizio nominale stella-triangolo a 220/230 V, 50 Hz |
30 kW
|
| Potenza di esercizio nominale stella-triangolo a 380/400 V, 50 Hz |
45 kW
|
| Potenza di esercizio nominale stella-triangolo a 500 V, 50 Hz |
55 kW
|
| Potenza di esercizio nominale stella-triangolo a 690 V, 50 Hz |
37 kW
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
690 V
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
160 A
|
| Corrente ininterrotta |
La corrente nominale continua Iu è specificata per la sezione trasversale max.
|
| Caratteristiche |
Versione interruttore generale
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione |
| Dotato di: |
Maniglia rotativa rossa e ghiera di blocco gialla
Morsetto di collegamento K95/1N/BR FL4… flange da ordinare separatamente |
| Funzioni |
lucchettabile
Funzione di arresto di emergenza |
| Impianto di blocco |
Lucchettabile in posizione 0
|
| Numero di poli |
6
|
| Grado di protezione |
NEMA 12
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP65
|
| Durata meccanica |
100.000 operazioni
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio a vista
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Numero di unità di contatto |
6
|
| Massima frequenza di manovra |
50 operazioni/h
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Interruttore generale
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
8000 V AC
|
| Isolamento sicuro |
440 V AC, Tra i contatti, Secondo EN 61140
|
| Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1) |
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
|
| Adatto per |
Montaggio a terra
|
| Angolo di commutazione |
90 °
|
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
5 kA
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
3 kA
3 kA, Contatti, 1 secondo |
| Classe di protezione da corto circuito |
160 A gG/gL, Fusibile, Contatti
|
| Carico nominale |
1,3 x Iₑ (con classe di esercizio 12, durata di inserzione 60%)
1.6 x Iₑ (funzionamento intermittente classe es. 12, durata di inserzione 40%) 2 x Iₑ (con classe di esercizio 12, durata di inserzione 25%) |
| Numero di contatti in serie a DC-23A, 120 V |
3
|
| Numero di contatti in serie a DC-23A, 24 V |
1
|
| Numero di contatti in serie a DC-23A, 48 V |
2
|
| Numero di contatti in serie a DC-23A, 60 V |
3
|
| Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947-3) |
1600 A
|
| Tensione per coppia di contatti in serie |
42 V
|
| Grandezza vite |
M5, Inbus, Vite terminale
|
| Capacità morsetti |
2 x 25 mm², Flessibile con puntalino DIN 46228
2 x 35 mm², con conduttore rigido o a trefoli 2 x 13 x 1,5 mm Numero di segmenti x larghezza x spessore, fascetta in rame 1 x 13 x 3 mm Numero di segmenti x larghezza x spessore, fascetta in rame 1 x 50 mm², Flessibile con puntalino DIN 46228 1 x 70 mm², con conduttore rigido o a trefoli |
| Coppia di serraggio |
39,8 lb-in, Morsetti a vite
4,5 Nm, Morsetti a vite |