Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

201449
Codice del modello: T8-3-8342/I48/SVB-SW/HI11

Eaton Moeller® series T8 Interruttore generale, T8, 315 A, in custodia, 3 Unità costruttiva/e, 6 poli, 1 NA, 1 NC, Funzione di arresto, con maniglia rotativa nera e corona di blocco, lucchettabile in posizione 0

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series - T8 Interruttore generale
Sigla catalogo
201449
EAN
4015082014490
Lunghezza/profondità del prodotto
750 mm
Altezza prodotto
345 mm
Larghezza prodotto
375 mm
Peso prodotto
14.3 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3
VDE 0660
IEC/EN 60204
Note catalogo
Corrente ammissibile di breve durata (Icw) per 1 secondo
Codice modello
T8-3-8342/I48/SVB-SW/HI11

Attuatore

Colore attuatore
Nero
Tipo attuatore
Azionamento rotativo di accoppiamento porta

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Contatti

Affidabilità circuito di comando
Calcolo statistico - 1 guasto ogni 100.000 operazioni, a 24 V DC, 10 mA
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
1

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
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
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
11 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
11 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
315 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Potere d'interruzione nominale a 220/230 V (cos phi a IEC 60947-3)
1910 A
Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3)
1800 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V (cos phi a IEC 60947-3)
1200 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V (cos phi a IEC 60947-3)
420 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 440 V
315 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 230 V
239 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 400 V, 415 V
245 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 500 V
184 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 690 V
42 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
126 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
105 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V
78 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V
42 A
Corrente nominale di esercizio (le) a DC-1, sezionatori di carico l/r = 1 ms
315 A
Corrente nominale di esercizio (le) a DC-13, interr. di controllo L/R = 50 ms
250 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 120 V
50 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 24 V
250 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 48 V
250 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 60 V
125 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) stella-triangolo ad AC-3, 380/400 V
105 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) stella-triangolo ad AC-3, 500 V
78 A
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 220/230 V, 50Hz
75 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
132 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 500 V, 50 Hz
132 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 690 V, 50 Hz
37 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
55 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz
55 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz
37 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz
37 kW
Potenza di esercizio nominale stella-triangolo a 220/230 V, 50 Hz
37 kW
Potenza di esercizio nominale stella-triangolo a 380/400 V, 50 Hz
55 kW
Potenza di esercizio nominale stella-triangolo a 500 V, 50 Hz
37 kW
Potenza di esercizio nominale stella-triangolo a 690 V, 50 Hz
37 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
315 A
Corrente ininterrotta
315 A (aperto), 275 A (con custodia)
La corrente nominale ininterrotta Iu è specificata per la sezione max.

Features & functions

Caratteristiche
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
esecuzione come interruttore principale
Dotato di:
Maniglia rotativa nera e corona di blocco
Funzioni
Lucchettabile
Funzione di ARRESTO
Impianto di blocco
Lucchettabile in posizione 0
Numero di poli
6

Informazioni generali

Grado di protezione
NEMA 12
Grado di protezione (lato anteriore)
IP64
Durata meccanica
100.000 operazioni
Metodo di montaggio
In custodia
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Numero di unità di contatto
3
Massima frequenza di manovra
50 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Interruttore generale
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
8000 V AC
Isolamento sicuro
440 V AC, tra i contatti, Secondo EN 61140
Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
Adatto per
Montaggio a terra
Angolo di commutazione
90 °

Resistenza al corto circuito

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
5 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
4,2 kA
4,2 kA, Contatti, 1 secondo
Classe di protezione da corto circuito
315 A gG/gL, Fusibile, Contatti

Potere d'inserzione

Carico nominale
1,3 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 60%)
1,6 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 40%)
2 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 25%)
Numero di contatti in serie a DC-23A, 120 V
3
Numero di contatti in serie a DC-23A, 24 V
1
Numero di contatti in serie a DC-23A, 48 V
2
Numero di contatti in serie a DC-23A, 60 V
3
Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947-3)
2390 A
Tensione per coppia di contatti in serie
42 V

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
M12, Vite terminale
Capacità morsetti
2 x (20 x 3) mm, Collegamento del conduttore piatto con barre di distribuzione
1 x (25 x 5) mm, Collegamento del conduttore piatto con barre di distribuzione
185 mm², con conduttore unico o a trefoli
Coppia di serraggio
14 Nm, Morsetti a vite
125 lb-in, Morsetti a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.