Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

201854
+S3-MCS

Eaton Moeller® series spina per dispositivi esterni MCS, IP65_x, per pressostato

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio MCS - Connettore dispositivo esterno
Sigla catalogo
201854
EAN
4015082018542
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
22 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.012 kg
Note catalogo
Codice articolo per ordinare l'unità base
Codice modello
+S3-MCS

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
tecnica di collegamento
Grado di protezione
IP65
Categoria prodotto
Accessori
Tipo
Connettori dispositivi esterni

Esporta le caratteristiche del prodotto

Disegni

Istruzioni di installazione

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.