Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

202

Eaton Crouse-Hinds series EMT clamp, Steel, 1", Heavy gauge

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT clamp
Catalog Number
202
UPC
784564102027
Product Length/Depth
1.33 in
Product Height
1.01 in
Product Width
1.06 in
Product Weight
0.06 lb

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Heavy gauge
Material
Steel
Conduit type
EMT
Trade size
1"

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.