Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

205536
Codice del modello: ZFS65-T0

Morsetto con targhetta Eaton Moeller® series, Utilizzo con T0, T3, P1, 48 x 17 mm, Scritta con testo standard "Aprire l'interruttore generale solo se in posizione 0", Lingua: danese

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio ZFS - Portasbarre con targhetta
Sigla catalogo
205536
EAN
4015082055363
Lunghezza/profondità del prodotto
48 mm
Altezza prodotto
3 mm
Larghezza prodotto
17 mm
Peso prodotto
1 g
Conformità
CE
Codice modello
ZFS65-T0

Features & Functions

Dotato di:
Targhetta inseribile
Portatarghetta
Funzioni
Piastre anteriori aggiuntive
Iscrizione
" MAIN SWITCH - OPEN IN OFF-POSITION "
Lingua
Danese

General information

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Sistema di marcatura apparecchi
Tipo connessione
inserire
Tipo
Piastre frontali
Utilizzato con
Per meccanismi con blocco lucchetti

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
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
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Il dispositivo soddisfa i requisiti se si rispettano le istruzioni (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.