Eaton Moeller® series T5 Commutatore, T5, 100 A, in custodia, 4 Unità costruttiva/e, Contatti: 8, 60 °, permanente, con posizione 0, Netz-0-Notstrom, numero di progettazione 8902
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series - T5 Interruttore di commutazione
|
| Sigla catalogo |
207214
|
| EAN |
4015082072148
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
207 mm
|
| Altezza prodotto |
200 mm
|
| Larghezza prodotto |
150 mm
|
| Peso prodotto |
2.238 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947-3
VDE 0660 IEC/EN 60204 IEC/EN 60947 |
| Note catalogo |
Corrente ammissibile di breve durata (Icw) per 1 secondo
|
| Codice modello |
T5-4-8902/I5
|
| Funzione attuatore |
Permanente
con posizione 0 |
| Tipo attuatore |
Manopola corta
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78 |
| Affidabilità circuito di comando |
Calcolo statistico - 1 guasto ogni 100.000 operazioni, a 24 V DC, 10 mA
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Numero di contatti |
8
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
7.5 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
100 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Potere d'interruzione nominale a 220/230 V (cos phi a IEC 60947-3) |
760 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3) |
740 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 500 V (cos phi a IEC 60947-3) |
590 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 660/690 V (cos phi a IEC 60947-3) |
420 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
29,4 A a AC-3, Stella-triangolo da 690 V
76,2 A a AC-3, Stella-triangolo da 500 V 100 A a AC-3, Stella-triangolo da 230 V 95,3 A a AC-3, Stella-triangolo da 400 V |
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 440 V |
100 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 230 V |
100 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 400 V, 415 V |
100 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 500 V |
55 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 690 V |
32 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
71 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
55 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V |
44 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V |
17 A
|
| Corrente nominale di esercizio (le) a DC-1, sezionatori di carico l/r = 1 ms |
80 A
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 220/230 V, 50Hz |
30 kW
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
55 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 500 V, 50 Hz |
37 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 690 V, 50 Hz |
30 kW
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
30 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz |
30 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Potenza di esercizio nominale stella-triangolo a 220/230 V, 50 Hz |
30 kW
|
| Potenza di esercizio nominale stella-triangolo a 380/400 V, 50 Hz |
45 kW
|
| Potenza di esercizio nominale stella-triangolo a 500 V, 50 Hz |
45 kW
|
| Potenza di esercizio nominale stella-triangolo a 690 V, 50 Hz |
22 kW
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
690 V
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
100 A
|
| Corrente ininterrotta |
La corrente nominale ininterrotta Iu è specificata per la sez. trasv. max.
|
| Materiale custodia |
Plastica
|
| Caratteristiche |
Apparecchio completo nella cassa
|
| Dotato di: |
posizione 0 (off)
Maniglia nera e piastra frontale |
| Iscrizione |
" Netz-0-Notstrom "
|
| Numero di poli |
4
|
| Grado di protezione |
IP65
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP65
NEMA 12 |
| Durata meccanica |
500.000 operazioni
|
| Modello |
commutatore
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio in custodia
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Numero di unità di contatto |
4
|
| Massima frequenza di manovra |
1200 operazioni/h
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Interruttori di comando
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6000 V AC
|
| Isolamento sicuro |
440 V AC, tra i contatti, Secondo EN 61140
|
| Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1) |
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
|
| Resistenza agli urti |
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 20 ms
|
| Adatto per |
Montaggio a pavimento
Fissaggio frontale |
| Angolo di commutazione |
60 °
|
| Tipo |
Interruttore di commutazione
|
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
2 kA
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
1,7 kA, Contatti, 1 secondo
|
| Classe di protezione da corto circuito |
100 A gG/gL, Fusibile, Contatti
|
| Carico nominale |
1,3 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 60%)
1,6 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 40%) 2 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 25 %) |
| Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947-3) |
950 A
|
| Tensione per coppia di contatti in serie |
60 V
|
| Grandezza vite |
M6, Vite terminale
|
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
1 x (1 - 25) mm², puntalini a norma DIN 46228
2 x (1,5 - 10) mm², puntalini a norma DIN 46228 |
| Sezioni di collegamento (rigido/a trefoli) |
1 x (2,5 - 35) mm²
2 x (2,5 - 16) mm² |
| Coppia di serraggio |
4 Nm, Morsetti a bullone
35,4 lb-in, Morsetti a bullone |