Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

207433
T5-4-8294/I5

Eaton Moeller® series T5 Commutatore, T5, 100 A, in custodia, 4 Unità costruttiva/e, Contatti: 8, 90 °, permanente, con posizione 0, 1-0-2, numero di progettazione 8294

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series - T5 Interruttore di commutazione
Sigla catalogo
207433
EAN
4015082074333
Lunghezza/profondità del prodotto
280 mm
Altezza prodotto
197 mm
Larghezza prodotto
200 mm
Peso prodotto
2.238 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947
VDE 0660
Note catalogo
Corrente ammissibile di breve durata (Icw) per 1 secondo
Codice modello
T5-4-8294/I5

Attuatore

Funzione attuatore
con posizione 0
Permanente
Tipo attuatore
Manopola corta

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Contatti

Affidabilità circuito di comando
1 guasto ogni 100.000 operazioni di commutazione calcolate statisticamente, a 24 V DC, 10 mA)
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0
Numero di contatti
8

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
7.5 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
100 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Potere d'interruzione nominale a 220/230 V (cos phi a IEC 60947-3)
760 A
Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3)
740 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V (cos phi a IEC 60947-3)
590 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V (cos phi a IEC 60947-3)
420 A
Corrente nominale di esercizio (Ie)
76,2 A a AC-3, Stella-triangolo da 500 V
100 A a AC-3, Stella-triangolo da 230 V
95,3 A a AC-3, Stella-triangolo da 400 V
29,4 A a AC-3, Stella-triangolo da 690 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 440 V
100 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 230 V
100 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 400 V, 415 V
100 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 500 V
55 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 690 V
32 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
71 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
55 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V
44 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V
17 A
Corrente nominale di esercizio (le) a DC-1, sezionatori di carico l/r = 1 ms
80 A
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 220/230 V, 50Hz
30 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
55 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 500 V, 50 Hz
37 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 690 V, 50 Hz
30 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
30 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz
30 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz
15 kW
Potenza di esercizio nominale stella-triangolo a 220/230 V, 50 Hz
30 kW
Potenza di esercizio nominale stella-triangolo a 380/400 V, 50 Hz
45 kW
Potenza di esercizio nominale stella-triangolo a 500 V, 50 Hz
45 kW
Potenza di esercizio nominale stella-triangolo a 690 V, 50 Hz
22 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
100 A
Corrente ininterrotta
La corrente nominale continua Iu è specificata per la sezione trasversale max.

Features & functions

Materiale custodia
Plastica
Caratteristiche
Apparecchio completo nella cassa
Dotato di:
Maniglia nera e piastra frontale
posizione 0 (off)
Iscrizione
1-0-2
Numero di poli
4

Informazioni generali

Grado di protezione
IP65
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
NEMA 12
Durata meccanica
500.000 operazioni
Modello
commutatore
Metodo di montaggio
Montaggio in custodia
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Numero di unità di contatto
4
Massima frequenza di manovra
1200 operazioni/ora
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Interruttori di comando
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Isolamento sicuro
440 V AC, Tra i contatti, Secondo EN 61140
Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 20 ms
Adatto per
Montaggio a pavimento
Fissaggio frontale
Angolo di commutazione
90 °
Tipo
Interruttore di commutazione

Resistenza al corto circuito

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
2 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
1,7 kA, Contatti, 1 secondo
Classe di protezione da corto circuito
100 A gG/gL, Fusibile, Contatti

Potere d'inserzione

Carico nominale
2 x Iₑ (con classe di esercizio 12, durata di inserzione 25%)
1.6 x Iₑ (funzionamento intermittente classe es. 12, durata di inserzione 40%)
1,3 x Iₑ (con classe di esercizio 12, durata di inserzione 60%)
Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947-3)
950 A
Tensione per coppia di contatti in serie
60 V

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
M6, Vite terminale
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
2 x (1,5 - 10) mm², puntalini a norma DIN 46228
1 x (1 - 25) mm², puntalini a norma DIN 46228
Sezioni di collegamento (rigido/a trefoli)
2 x (2,5 - 16) mm²
1 x (2,5 - 35) mm²
Coppia di serraggio
4 Nm, Morsetti a bullone
35,4 lb-in, Morsetti a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto