Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

207603
Codice del modello: KT-M25

Eaton xEffect Accessori sistemi in BT Accessori e parti di ricambio per interruttore di manovra BT. Pressacavi a membrana, M25

General specifications

Nome prodotto
Accessori Eaton xEffect - pressacavo metrico
Sigla catalogo
207603
EAN
4015082076030
Lunghezza/profondità del prodotto
15 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
25 mm
Peso prodotto
0.003 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
KT-M25

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Pressacavi a membrana
H03VV-F 0,75 mm² (3x)
NYM 10 mm² (4x)
Caratteristiche speciali
con membrana perforabile
Tipo
Accessori generali per il quadro elettrico
Caratteristiche
a tenuta di gas
ermetico all’acqua
Senza alogeni
Dimensioni della filettatura
M25
Rischio di rottura da stress
relativamente alto
Diametro alesaggio
25.5 mm
Per diametro esterno cavo - max
18 mm
Per diametro esterno cavo - min
1 mm
Per spessore parete - max
9.5 mm
Per spessore parete - min
1 mm
Numero di cavi - max
1
Numero di cavi - min
1
Diametro di apertura
25.5 mm
Temperatura di esercizio - max
40 °C
Temperatura di esercizio - min
-5 °C
Adatto per il diametro cavo - max
18 mm
Adatto per il diametro cavo - min
1 mm
Dimensioni filettatura (PG)
0
Grado di inquinamento
3
Tipo di ingresso cavi
M25
Rotondo
Finitura superficie
RAL 7035, grigio chiaro
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio
Grado di protezione
IP66
Protezione superficiale
Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio
pressacavi
Isolatori passanti a membrana metrici
Gestione del cablaggio
Resistenza chimica
Resistenza ad alcol, grasso vegetale e animale, acqua salata, acidi leggeri, acqua
Qualità del materiale
Polietilene (PE)
Materiale
Altro
Senza alogeni
unità standard e elastomero termoplastico
Senza silicone
Modello
Chiuso
Categoria di sovratensione
III
Resistenza alla temperatura
Resistente a temperatura: -40 °C - 80 °C, per breve tempo fino a ca. 100 °C

Esporta le caratteristiche del prodotto