Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

207604
KT-M32

Eaton xEffect Accessori sistemi in BT Accessori e parti di ricambio per interruttore di manovra BT. Pressacavi a membrana, M32

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect Accessori sistemi in BT Accessori e parti di ricambio per interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
207604
EAN
4015082076047
Lunghezza/profondità del prodotto
20 mm
Altezza prodotto
35 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
0.004 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
KT-M32

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
H03VV-F 0,75 mm² (3x)
NYM 16 mm² (4x) o 10 mm² (5x)
Pressacavi a membrana
Caratteristiche speciali
con membrana perforabile
Tipo
Accessori generali per il quadro elettrico
Caratteristiche
a tenuta di gas
Senza alogeni
ermetico all’acqua
Dimensioni della filettatura
M32
Rischio di rottura da stress
relativamente alto
Diametro alesaggio
32.5 mm
Per diametro esterno cavo - max
25 mm
Per diametro esterno cavo - min
1 mm
Per spessore parete - max
9.5 mm
Per spessore parete - min
1 mm
Numero di cavi - max
1
Numero di cavi - min
1
Diametro di apertura
32.5 mm
Temperatura di esercizio - max
40 °C
Temperatura di esercizio - min
-5 °C
Adatto per il diametro cavo - max
25 mm
Adatto per il diametro cavo - min
1 mm
Dimensioni filettatura (PG)
0
Grado di inquinamento
3
Tipo di ingresso cavi
Rotondo
M32
Finitura superficie
RAL 7035, grigio chiaro
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio
Grado di protezione
IP66
Protezione superficiale
Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Isolatori passanti a membrana metrici
pressacavi
Gestione del cablaggio
Resistenza chimica
Resistenza ad alcol, grasso vegetale e animale, acqua salata, acidi leggeri, acqua
Qualità del materiale
Polietilene (PE)
Materiale
Altro
Senza alogeni
unità standard e elastomero termoplastico
Senza silicone
Modello
Chiuso
Categoria di sovratensione
III
Resistenza alla temperatura
Resistente a temperatura: -40 °C - 80 °C, per breve tempo fino a ca. 100 °C

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.